Cuscinetti a sfere a contatto obliquo / fila singola / 7208, 73xx / BECBY / SKF (7313 BECBY)

Cuscinetti a sfere a contatto obliquo / fila singola / 7208, 73xx / BECBY / SKF 7313 BECBY

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: 7313 BECBY

Marca: SKF

Prezzo: 247.48

Tempi di consegna: 17 giorni


Dati Tecnici:

EAN: 7316576650772

Peso: 2142.0 g


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

7313 BECBY

Codice componente
7313 BECBY
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
EAN Peso
(g)

247.48 €

1 17 giorni 73165766507722142.0

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale degli anelli interno ed esterno Steel Precisione (JIS) Grade 5 Numero di piste per anelli del cuscinetto Single Row
Materiale elemento di rotolamento Steel Disposizione Coppia di cuscinetti con gioco assiale ridotto nella disposizione O e X Gabbia Gabbia in ottone
Gioco Gioco radiale normale Angolo di contatto 40 gradi Guarnizione Nessuno. cuscinetto aperto
Gamma di temperatura -20 – +150°C

Si trova sulla pagina di Cuscinetti a sfere a contatto obliquo / fila singola / 7208, 73xx / BECBY / SKF, il codice articolo è il seguente: 7313 BECBY.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 7313 BECBY.

Tipologia prodotto

Codice componente
7208 BECBY
7310 BECBY
7315 BECBY
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
EAN Peso
(g)

102.13 €

1 17 giorni 7316576649882395.0

194.13 €

1 17 giorni 73165766506591128.0

302.38 €

1 4 giorni 73165766508403200.0

Supporto tecnico