Coperchi cuscinetti, guarnizioni serie L (TSN508 L)

Coperchi cuscinetti, guarnizioni serie L TSN508 L

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: TSN508 L

Marca: SKF

Prezzo: 15.43

Tempi di consegna: 12 giorni


Dati Tecnici:

Diametro interno: 34 mm

Diametro esterno: 58.1 mm

Larghezza: 12.5 mm

Peso: 5 g

GTIN/EAN: 7316572460573


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

TSN508 L

Codice componente
TSN508 L
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diametro interno
(mm)
Diametro esterno
(mm)
Larghezza
(mm)
Peso
(g)
GTIN/EAN

15.43 €

1 12 giorni 3458.112.557316572460573

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Gamma di temperatura -40 – 100°C Versione(g) Guarnizione a quattro labbri

Si trova sulla pagina di Coperchi cuscinetti, guarnizioni serie L, il codice articolo è il seguente: TSN508 L.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto TSN508 L.

Tipologia prodotto

Codice componente
TSN226 L
TSN515 L
TSN518 L
TSN519 L
TSN520 L
TSN526 L
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Diametro interno
(mm)
Diametro esterno
(mm)
Larghezza
(mm)
Peso
(g)
GTIN/EAN

73.25 €

1 17 giorni 142.7175.116123-

19.80 €

1 12 giorni 6393.61597316572460634

27.22 €

1 12 giorni 80109.115117316572460528

34.30 €

1 12 giorni 85138.616217316572460658

39.52 €

1 12 giorni 90145.116237316572460504

45.78 €

1 17 giorni 115175.1161877316574564453

Supporto tecnico