Codice articolo del costruttore: 7310 BEGAF
Marca: SKF
Prezzo: 212.57 €
Tempi di consegna: 4 giorni
EAN: 7316577089366
Peso: 1176.0 g
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
7310 BEGAF
Materiale degli anelli interno ed esterno | Steel | Precisione (JIS) | Grade 5 | Numero di piste per anelli del cuscinetto | Single Row |
---|---|---|---|---|---|
Materiale elemento di rotolamento | Steel | Disposizione | Coppia di cuscinetti con precarico leggero in disposizione O e X | Gabbia | Gabbia in lamiera d’acciaio |
Gioco | Gioco radiale normale | Angolo di contatto | 40 gradi | Guarnizione | Nessuno. cuscinetto aperto |
Gamma di temperatura | -20 – +150°C |
Si trova sulla pagina di Cuscinetti a sfere a contatto obliquo / a una corona / 7218, 73xx / gabbia in acciaio / BEGAF / SKF, il codice articolo è il seguente: 7310 BEGAF.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 7310 BEGAF.
Configura
Proprietà di base
Tipo
EAN
Peso(g)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
7218 BEGAF |
7320 BEGAF |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | EAN | Peso (g) |
---|---|---|---|---|---|---|
488.97 € | 1 | 4 giorni | 7316570966718 | 2215.0 | ||
999.57 € | 1 | 4 giorni | 7316571055442 | 7978.0 |