Coperchi cuscinetti, guarnizioni serie S (TSN218 S)

Coperchi cuscinetti, guarnizioni serie S TSN218 S

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: TSN218 S

Marca: SKF

Prezzo: 229.37

Tempi di consegna: 4 giorni


Dati Tecnici:

Diametro interno: 100 mm

Diametro esterno: 126 mm

Larghezza: 23 mm

Peso: 582.0 g

GTIN/EAN: 7316570345001


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

TSN218 S

Codice componente
TSN218 S
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diametro interno
(mm)
Diametro esterno
(mm)
Larghezza
(mm)
Peso
(g)
GTIN/EAN

229.37 €

1 4 giorni 10012623582.07316570345001

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Gamma di temperatura -50 – 200°C Versione(g) Guarnizione a labirinto

Si trova sulla pagina di Coperchi cuscinetti, guarnizioni serie S, il codice articolo è il seguente: TSN218 S.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto TSN218 S.

Tipologia prodotto

Codice componente
TSN220 S
TSN512 S
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Diametro interno
(mm)
Diametro esterno
(mm)
Larghezza
(mm)
Peso
(g)
GTIN/EAN

224.22 €

1 4 giorni 11514524850.07316570396898

111.28 €

1 17 giorni 5578.519260.07316570961621

Supporto tecnico