Codice articolo del costruttore: ZW35-42
Marca: SKF
Prezzo: 1.87 €
Tempi di consegna: 17 giorni
Diametro interno: 35 mm
Diametro esterno: 42 mm
Peso: 2 g
GTIN/EAN: 7316570964356
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
ZW35-42
Larghezza(mm) | 2 |
---|
Si trova sulla pagina di Rondella di spallamento, il codice articolo è il seguente: ZW35-42.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto ZW35-42.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Diametro interno(mm)
Diametro esterno(mm)
Peso(g)
GTIN/EAN
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
ZW45-55 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Diametro interno (mm) | Diametro esterno (mm) | Peso (g) | GTIN/EAN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.91 € | 1 | 17 giorni | 45 | 55 | 5 | 7316570431773 |