Guarnizioni custodia serie A (TSN313 A)

Guarnizioni custodia serie A TSN313 A

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: TSN313 A

Marca: SKF

Prezzo: 48.42

Tempi di consegna: 17 giorni


Dati Tecnici:

Diametro interno: 75 mm

Diametro esterno: 103 mm

Larghezza: 4.8 mm

Peso: 113 g

GTIN/EAN: 7316570190274


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

TSN313 A

Codice componente
TSN313 A
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diametro interno
(mm)
Diametro esterno
(mm)
Larghezza
(mm)
Peso
(g)
GTIN/EAN

48.42 €

1 17 giorni 751034.81137316570190274

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Gamma di temperatura -40 – 100°C Versione(g) Guarnizione ad anello a V

Si trova sulla pagina di Guarnizioni custodia serie A, il codice articolo è il seguente: TSN313 A.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto TSN313 A.

Tipologia prodotto

Codice componente
TSN528 A
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Diametro interno
(mm)
Diametro esterno
(mm)
Larghezza
(mm)
Peso
(g)
GTIN/EAN

83.47 €

1 17 giorni 125190.55.8471.07316570100976

Supporto tecnico