Cuscinetti a sfere a contatto obliquo / fila singola / 7040, 7048 / BGM / SKF (7040 BGM)

Cuscinetti a sfere a contatto obliquo / fila singola / 7040, 7048 / BGM / SKF 7040 BGM

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: 7040 BGM

Marca: SKF

Prezzo: 2,711.00

Tempi di consegna: 4 giorni


Dati Tecnici:

EAN: 7316571038629

Peso: 13085.0 g


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

7040 BGM

Codice componente
7040 BGM
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
EAN Peso
(g)

2,711.00 €

1 4 giorni 731657103862913085.0

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale degli anelli interno ed esterno Steel Precisione (JIS) Grade 5 Numero di piste per anelli del cuscinetto Single Row
Materiale elemento di rotolamento Steel Disposizione Versione standard Gabbia Gabbia in ottone
Gioco Gioco radiale normale Angolo di contatto 40 gradi Guarnizione Nessuno. cuscinetto aperto
Gamma di temperatura -20 – +200°C

Si trova sulla pagina di Cuscinetti a sfere a contatto obliquo / fila singola / 7040, 7048 / BGM / SKF, il codice articolo è il seguente: 7040 BGM.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 7040 BGM.

Tipologia prodotto

Codice componente
7048 BGM
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
EAN Peso
(g)

3,547.02 €

1 4 giorni 731657729802718409.0

Supporto tecnico