Guarnizioni custodia serie L (TSN530 L)

Guarnizioni custodia serie L TSN530 L

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: TSN530 L

Marca: SKF

Prezzo: 53.40

Tempi di consegna: 17 giorni


Dati Tecnici:

Diametro interno: 135 mm

Diametro esterno: 200.1 mm

Larghezza: 16 mm

Peso: 283 g

GTIN/EAN: 7316574564842


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

TSN530 L

Codice componente
TSN530 L
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diametro interno
(mm)
Diametro esterno
(mm)
Larghezza
(mm)
Peso
(g)
GTIN/EAN

53.40 €

1 17 giorni 135200.1162837316574564842

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Gamma di temperatura -40 – 100°C Versione(g) Guarnizione a quattro labbri

Si trova sulla pagina di Guarnizioni custodia serie L, il codice articolo è il seguente: TSN530 L.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto TSN530 L.

Tipologia prodotto

Codice componente
TSN230 L
TSN522 L
TSN611 L
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Diametro interno
(mm)
Diametro esterno
(mm)
Larghezza
(mm)
Peso
(g)
GTIN/EAN

95.90 €

1 17 giorni 165202.610.2129.07316574647675

43.07 €

1 12 giorni 100155.116247316572460511

15.12 €

1 12 giorni 5084.612657316574270002

Supporto tecnico