Cuscinetti radiali rigidi a sfere / a una corona / 2F / VA201 / SKF (YAR205 -2F/VA201)

Cuscinetti radiali rigidi a sfere / a una corona / 2F / VA201 / SKF YAR205 -2F/VA201

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: YAR205 -2F/VA201

Marca: SKF

Prezzo: 83.33

Tempi di consegna: 4 giorni


Dati Tecnici:

Larghezza B: 34.1 mm

Peso: 190.0 g


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

YAR205 -2F/VA201

Codice componente
YAR205 -2F/VA201
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Larghezza B
(mm)
Peso
(g)

83.33 €

1 4 giorni 34.1190.0

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale degli anelli interno ed esterno Steel Tipo anello esterno Spherical Surface Precisione (JIS) Grade 0
Anello esterno With Outer Ring Materiale elemento di rotolamento Steel Foro Foro cilindrico
Fissaggio Perni filettati Anello interno Anello interno allargato su entrambi i lati Gamma di temperatura -20 – +120°C

Si trova sulla pagina di Cuscinetti radiali rigidi a sfere / a una corona / 2F / VA201 / SKF, il codice articolo è il seguente: YAR205 -2F/VA201.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto YAR205 -2F/VA201.

Tipologia prodotto

Codice componente
YAR206 -2F/VA201
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Larghezza B
(mm)
Peso
(g)

110.93 €

1 4 giorni -298.0

Supporto tecnico