Cuscinetti radiali a sfere / a una corona / 2FW / VA228 / serie -2FW / VA228 / SKF (YAR208-2FW/VA228)

Cuscinetti radiali a sfere / a una corona / 2FW / VA228 / serie -2FW / VA228 / SKF YAR208-2FW/VA228

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: YAR208-2FW/VA228

Marca: SKF

Prezzo: Contattare l'helpdesk per un preventivo

Tempi di consegna: Preventivo


Dati Tecnici:

Larghezza B: - mm

EAN: 7316571509938

Peso: 625.0 g


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

YAR208-2FW/VA228

Codice componente
YAR208-2FW/VA228
Codice componenteQuantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Larghezza B
(mm)
EAN Peso
(g)
1 Preventivo -7316571509938625.0

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale degli anelli interno ed esterno Fosfatazione al manganese Tipo anello esterno Spherical Surface Precisione (JIS) Grade 0
Anello esterno With Outer Ring Materiale elemento di rotolamento Chrome Foro Foro cilindrico
Fissaggio Perni filettati Anello interno Anello interno allargato su entrambi i lati Guarnizione Guarnizione scorrevole bifacciale con puleggia centrifuga
Gamma di temperatura -150 – +350°C

Supporto tecnico