Cuscinetti radiali rigidi a sfere / a una corona / 2RSH / 2RSHC4 / SKF (6202 -2RSHC4)

Cuscinetti radiali rigidi a sfere / a una corona / 2RSH / 2RSHC4 / SKF 6202 -2RSHC4

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: 6202 -2RSHC4

Marca: SKF

Prezzo: 7.53

Tempi di consegna: 17 giorni


Dati Tecnici:

EAN: 7316571818252

Peso: 45.0 g


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

6202 -2RSHC4

Codice componente
6202 -2RSHC4
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
EAN Peso
(g)

7.53 €

1 17 giorni 731657181825245.0

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale degli anelli interno ed esterno Steel Precisione (JIS) Grade 5 Numero di piste per anelli del cuscinetto Single Row
Materiale elemento di rotolamento Steel Foro Foro cilindrico Gabbia Gabbia in lamiera d’acciaio
Gioco Gioco radiale fortemente aumentato Isolamento corrente Nessun isolamento corrente Anello esterno Senza flangia/scanalatura
Guarnizione Guarnizioni di contatto su entrambi i lati Gamma di temperatura -20 – +120°C

Si trova sulla pagina di Cuscinetti radiali rigidi a sfere / a una corona / 2RSH / 2RSHC4 / SKF, il codice articolo è il seguente: 6202 -2RSHC4.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 6202 -2RSHC4.

Tipologia prodotto

Codice componente
6203 -2RSHC4
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
EAN Peso
(g)

7.92 €

1 17 giorni 731657185594365.0

Supporto tecnico