Cuscinetti radiali rigidi a sfere / a una corona / 2RSL / 2RSLTN9C3VT162 / SKF (6005 -2RSLTN9C3VT162)

Cuscinetti radiali rigidi a sfere / a una corona / 2RSL / 2RSLTN9C3VT162 / SKF 6005 -2RSLTN9C3VT162

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: 6005 -2RSLTN9C3VT162

Marca: SKF

Prezzo: 12.65

Tempi di consegna: 12 giorni


Dati Tecnici:

EAN: 7316571824147

Peso: 80.0 g


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

6005 -2RSLTN9C3VT162

Codice componente
6005 -2RSLTN9C3VT162
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
EAN Peso
(g)

12.65 €

1 12 giorni 731657182414780.0

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale degli anelli interno ed esterno Steel Precisione (JIS) Grade 5 Numero di piste per anelli del cuscinetto Single Row
Materiale elemento di rotolamento Steel Foro Foro cilindrico Gabbia Gabbia in poliammide
Gioco Gioco radiale leggermente aumentato Isolamento corrente Nessun isolamento corrente Anello esterno Senza flangia/scanalatura
Guarnizione Guarnizioni non di contatto su entrambi i lati Gamma di temperatura -20 – +120°C

Si trova sulla pagina di Cuscinetti radiali rigidi a sfere / a una corona / 2RSL / 2RSLTN9C3VT162 / SKF, il codice articolo è il seguente: 6005 -2RSLTN9C3VT162.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 6005 -2RSLTN9C3VT162.

Tipologia prodotto

Codice componente
6202 -2RSLTN9C3VT162
6203 -2RSLTN9C3VT162
6204-2RSLTN9C3VT162
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
EAN Peso
(g)

8.82 €

1 17 giorni 731657182480244.0

10.30 €

1 12 giorni 731657186954464.0

16.87 €

1 12 giorni 7316571824628103.0

Supporto tecnico