Codice articolo del costruttore: 3214 A
Marca: SKF
Prezzo: 167.63 €
Tempi di consegna: 4 giorni
Precisione (JIS): Grade 6
Larghezza B: - mm
EAN: 7316570253665
Peso: 1833.0 g
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
3214 A
Materiale degli anelli interno ed esterno | Steel | Numero di piste per anelli del cuscinetto | Double Row | Materiale elemento di rotolamento | Steel |
---|---|---|---|---|---|
Disposizione | Versione standard | Gabbia | Gabbia in lamiera d’acciaio | Gioco | Gioco radiale normale |
Angolo di contatto | 30 gradi | Guarnizione | Nessuno. cuscinetto aperto | Gamma di temperatura | -20 – +150°C |
Si trova sulla pagina di Cuscinetti a sfere a contatto obliquo / fila singola / angolo di contatto 30° / A / SKF, il codice articolo è il seguente: 3214 A.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 3214 A.
Configura
Proprietà di base
Larghezza B(mm)
Tipo
Precisione (JIS)
EAN
Peso(g)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
3215 A |
3308 A |
3309 A |
3318 A |
5411 A |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Precisione (JIS) | Larghezza B (mm) | EAN | Peso (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
196.05 € | 1 | 4 giorni | Grade 6 | 41.3 | 7316570372724 | 1969.0 | ||
99.10 € | 1 | 4 giorni | Grade 6 | - | 7316571185545 | 981.0 | ||
115.17 € | 1 | 4 giorni | Grade 6 | - | 7316570462425 | 1300.0 | ||
820.37 € | 1 | 4 giorni | Grade 6 | - | 7316570244632 | 8544.0 | ||
1,192.40 € | 1 | 4 giorni | Grade 0 | - | 7316576649530 | 4650.0 |