Con flangia

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
ESF205
MUCNFL205
UCF322
UCF326
UCF328
UCFC214
UCFL202
UCFL214
UCFLZ208
UCFS316
UCFS318
USFCE204
USPF206
USPFL202
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Gruppo cuscinetto, tipo Diam. foro albero d
(Ø)
Materiale corpo unità Materiale elemento di rotolamento Fissaggio Numero di fori Peso
(g)
EAN

25.68 €

1 4 giorni Con flangia quadrata25GhisaAcciaioCollare di bloccaggio eccentrico4760.03413529508020

67.74 €

1 4 giorni [Altro] Tipo flangia ovale25Acciaio inoxAcciaio inoxPerni filettati2333.0-

550.85 €

1 4 giorni Con flangia quadrata-GhisaAcciaioPerni filettati441300.03413529541928

1,407.40 €

1 4 giorni Con flangia quadrata130GhisaAcciaioPerni filettati467750.03413529541942

1,371.46 €

1 4 giorni Con flangia quadrata140GhisaAcciaioPerni filettati492100.0-

168.57 €

1 4 giorni Con flangia rotonda-GhisaAcciaioPerni filettati46560.03413529509515

20.87 €

1 4 giorni [Altro] Tipo flangia ovale15GhisaAcciaioPerni filettati2475.03413529508518

128.63 €

1 4 giorni [Altro] Tipo flangia ovale-GhisaAcciaioPerni filettati25520.03413529508631

47.55 €

1 4 giorni [Altro] Tipo flangia ovale40GhisaAcciaioPerni filettati21738.03413529526574

218.80 €

1 4 giorni Con flangia quadrata-GhisaAcciaioPerni filettati414758.03413529542284

415.41 €

1 4 giorni Con flangia quadrata-GhisaAcciaioPerni filettati420766.03413529542307

18.60 €

1 4 giorni Con flangia rotonda20GhisaAcciaioPerni filettati4540.03413529531493

15.82 €

1 4 giorni Con flangia rotonda30Piastra in acciaioAcciaioPerni filettati3590.03413529577002

11.23 €

1 4 giorni [Altro] Tipo flangia ovale15Piastra in acciaioAcciaioPerni filettati2162.03413529577163

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Gamma di temperatura -20 – +120°C Versione Versione standard

Supporto tecnico