Codice articolo del costruttore: UCFA209
Marca: SNR
Prezzo: 42.58 €
Tempi di consegna: 4 giorni
Diam. foro albero d: 45 Ø
Versione: Per movimento girevole
Peso: 1942.0 g
EAN: 3413529514427
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
UCFA209
Codice componente
|
---|
UCFA209 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Diam. foro albero d (Ø) | Versione | Peso (g) | EAN | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
42.58 € | 1 | 4 giorni | 45 | Per movimento girevole | 1942.0 | 3413529514427 |
Loading...
Materiale corpo unità | Ghisa | Materiale elemento di rotolamento | Acciaio | Fissaggio | Perni filettati |
---|---|---|---|---|---|
Gamma di temperatura | -20 – +120°C |
Si trova sulla pagina di Altri profili, il codice articolo è il seguente: UCFA209.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto UCFA209.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Diam. foro albero d(Ø)
Versione
Peso(g)
EAN
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
UCEHE204 |
UCEHE207 |
UCSP204 |
UCSP206 |
UCSP210 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Diam. foro albero d (Ø) | Versione | Peso (g) | EAN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28.87 € | 1 | 4 giorni | 20 | Per movimento lineare | 550.0 | 3413529527403 | ||
48.85 € | 1 | 4 giorni | 35 | Per movimento lineare | 1235.0 | 3413529527434 | ||
34.87 € | 1 | 4 giorni | 20 | - | 1663.0 | 3413529513772 | ||
63.77 € | 1 | 4 giorni | 30 | - | 1961.0 | 3413529513796 | ||
157.35 € | 1 | 4 giorni | - | - | 4014.0 | 3413529513833 |