Codice articolo del costruttore: 3205 A2Z
Marca: SKF
Prezzo: 56.85 €
Tempi di consegna: 4 giorni
Precisione (JIS): Grade 6
Numero di piste per anelli del cuscinetto: Double Row
Disposizione: Versione standard
Foro: -
Angolo di contatto: 30 gradi
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
3205 A2Z
Codice componente
|
---|
3205 A2Z |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Precisione (JIS) | Numero di piste per anelli del cuscinetto | Disposizione | Foro | Angolo di contatto | Isolamento corrente | EAN | Anello esterno | Peso (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
56.85 € | 1 | 4 giorni | Grade 6 | Double Row | Versione standard | - | 30 gradi | - | - | - | 181.0 |
Loading...
Materiale degli anelli interno ed esterno | Steel | Materiale elemento di rotolamento | Steel | Gabbia | Gabbia in lamiera d’acciaio |
---|---|---|---|---|---|
Gioco | Gioco radiale normale | Guarnizione | Copertura su entrambi i lati | Gamma di temperatura | -20 – +120°C |
Si trova sulla pagina di Cuscinetti radiali rigidi a sfere / a una corona / A2Z / SKF, il codice articolo è il seguente: 3205 A2Z.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 3205 A2Z.
Configura
Proprietà di base
Foro
Isolamento corrente
EAN
Anello esterno
Tipo
Precisione (JIS)
Numero di piste per anelli del cuscinetto
Disposizione
Angolo di contatto
Peso(g)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
3207 A2Z |
3210 A2Z |
3306 A2Z |
3310 A2Z |
394980 A2Z |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Precisione (JIS) | Numero di piste per anelli del cuscinetto | Disposizione | Foro | Angolo di contatto | Isolamento corrente | EAN | Anello esterno | Peso (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
73.30 € | 1 | 4 giorni | Grade 6 | Double Row | Versione standard | - | 30 gradi | - | 7316573931065 | - | 456.0 | ||
109.87 € | 1 | 4 giorni | Grade 6 | Double Row | Versione standard | - | 30 gradi | - | 7316573930662 | - | 680.0 | ||
91.03 € | 1 | 4 giorni | Grade 6 | Double Row | Versione standard | - | 30 gradi | - | 7316573932291 | - | 563.0 | ||
190.28 € | 1 | 4 giorni | Grade 6 | Double Row | Versione standard | - | 30 gradi | - | 7316573932185 | - | 1711.0 | ||
- | 1 | Preventivo | Grade 5 | Single Row | - | Foro cilindrico | - | Nessun isolamento corrente | 7316570064735 | Senza flangia/scanalatura | 23.0 |