Codice articolo del costruttore: 3210 A2ZC3MT33
Marca: SKF
Prezzo: 138.35 €
Tempi di consegna: 4 giorni
EAN: 7316571821832
Peso: 680.0 g
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
3210 A2ZC3MT33
Materiale degli anelli interno ed esterno | Steel | Precisione (JIS) | Grade 6 | Numero di piste per anelli del cuscinetto | Double Row |
---|---|---|---|---|---|
Materiale elemento di rotolamento | Steel | Disposizione | Versione standard | Gabbia | Gabbia in lamiera d’acciaio |
Gioco | Gioco radiale leggermente aumentato | Angolo di contatto | 30 gradi | Guarnizione | Copertura su entrambi i lati |
Gamma di temperatura | -20 – +120°C |
Si trova sulla pagina di Cuscinetti a sfere a contatto obliquo / fila singola / angolo di contatto 30° / A2ZC3MT33 / SKF, il codice articolo è il seguente: 3210 A2ZC3MT33.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 3210 A2ZC3MT33.
Configura
Proprietà di base
Tipo
EAN
Peso(g)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
3206 A2ZC3MT33 |
3306 A2ZC3MT33 |
3307 A2ZC3MT33 |
3309 A2ZC3MT33 |
3310 A2ZC3MT33 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | EAN | Peso (g) |
---|---|---|---|---|---|---|
85.77 € | 1 | 17 giorni | 7316571821221 | 297.0 | ||
100.00 € | 1 | 17 giorni | 7316571821924 | 544.0 | ||
115.23 € | 1 | 17 giorni | 7316571821931 | 744.0 | ||
154.30 € | 1 | 4 giorni | 7316571496122 | 1420.0 | ||
199.80 € | 1 | 4 giorni | 7316571496139 | 1711.0 |