Cuscinetti a sfere a contatto obliquo / fila singola / angolo di contatto 30° / AC3 / SKF (3205 AC3)

Cuscinetti a sfere a contatto obliquo / fila singola / angolo di contatto 30° / AC3 / SKF 3205 AC3

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: 3205 AC3

Marca: SKF

Prezzo: 54.03

Tempi di consegna: 17 giorni


Dati Tecnici:

Larghezza B: - mm

EAN: 7316571185446

Peso: 180.0 g


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

3205 AC3

Codice componente
3205 AC3
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Larghezza B
(mm)
EAN Peso
(g)

54.03 €

1 17 giorni -7316571185446180.0

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale degli anelli interno ed esterno Steel Precisione (JIS) Grade 6 Numero di piste per anelli del cuscinetto Double Row
Materiale elemento di rotolamento Steel Disposizione Versione standard Gabbia Gabbia in lamiera d’acciaio
Gioco Gioco radiale leggermente aumentato Angolo di contatto 30 gradi Guarnizione Nessuno. cuscinetto aperto
Gamma di temperatura -20 – +150°C

Si trova sulla pagina di Cuscinetti a sfere a contatto obliquo / fila singola / angolo di contatto 30° / AC3 / SKF, il codice articolo è il seguente: 3205 AC3.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 3205 AC3.

Tipologia prodotto

Codice componente
3215 AC3
3306 AC3
3312 AC3
3316 AC3
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Larghezza B
(mm)
EAN Peso
(g)

203.90 €

1 4 giorni 41.373165709242061969.0

82.60 €

1 17 giorni -7316571185552544.0

197.57 €

1 4 giorni 5473165705915522930.0

511.03 €

1 4 giorni 68.373165704382606790.0

Supporto tecnico