Cuscinetti a sfere a contatto obliquo / fila singola / angolo di contatto 40° / BCBM / SKF

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
7232 BCBM
7328 BCBM
7410 BCBM
7411 BCBM
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
EAN Gamma di temperatura Peso
(g)

1,650.22 €

1 4 giorni 7316576650369-20 – +200°C13570.0

1,914.63 €

1 4 giorni 7316577746047-20 – +200°C21291.0

467.13 €

1 17 giorni 7316576651328-20 – +150°C2123.0

839.52 €

1 4 giorni 7316571267142-20 – +150°C2660.0

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale degli anelli interno ed esterno Steel Precisione (JIS) Grade 5 Numero di piste per anelli del cuscinetto Single Row
Materiale elemento di rotolamento Steel Disposizione Coppia di cuscinetti con gioco assiale ridotto nella disposizione O e X Gabbia Gabbia in ottone
Gioco Gioco radiale normale Angolo di contatto 40 gradi Guarnizione Nessuno. cuscinetto aperto

Supporto tecnico