Cuscinetti a sfere a contatto obliquo / fila singola / angolo di contatto 40° / BECBJ / SKF

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
7218 BECBJ
7316 BECBJ
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
EAN Peso
(g)

350.22 €

1 4 giorni 73165703663722320.0

317.62 €

1 4 giorni 73165701710823835.0

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale degli anelli interno ed esterno Steel Precisione (JIS) Grade 5 Numero di piste per anelli del cuscinetto Single Row
Materiale elemento di rotolamento Steel Disposizione Coppia di cuscinetti con gioco assiale ridotto nella disposizione O e X Gabbia Gabbia in lamiera d’acciaio
Gioco Gioco radiale normale Angolo di contatto 40 gradi Guarnizione Nessuno. cuscinetto aperto
Gamma di temperatura -20 – +150°C

Supporto tecnico