Cuscinetti a sfere a contatto obliquo / fila singola / angolo di contatto 40° / serie BECBM / SKF

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
7211 BECBM
7214 BECBM
7311 BECBM
7312 BECBM
7316 BECBM
7320 BECBM
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
EAN Peso
(g)

140.33 €

1 17 giorni 7316576633317661.0

201.27 €

1 4 giorni 73165770894411172.0

186.87 €

1 4 giorni 73165766343831494.0

208.42 €

1 4 giorni 73165771507071880.0

416.70 €

1 4 giorni 73165770674014032.0

722.67 €

1 4 giorni 73165770950918003.9995

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale degli anelli interno ed esterno Steel Precisione (JIS) Grade 5 Numero di piste per anelli del cuscinetto Single Row
Materiale elemento di rotolamento Steel Disposizione Coppia di cuscinetti con gioco assiale ridotto nella disposizione O e X Gabbia Gabbia in ottone
Gioco Gioco radiale normale Angolo di contatto 40 gradi Guarnizione Nessuno. cuscinetto aperto
Gamma di temperatura -20 – +150°C

Supporto tecnico