Cuscinetti a rulli lavorati

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
NK12/12
NK15/12
NK25/16
NKI30/30
NKI45/35
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D.I. d
(Ø)
D.E. D
(Ø)
Anello interno Peso
(g)

2.07 €

1 4 giorni 1219Senza anello interno11.0

2.82 €

1 4 giorni -23Senza anello interno18.0

4.50 €

1 4 giorni -33Senza anello interno33.0

12.32 €

1 4 giorni -45Con anello interno165.0

21.85 €

1 4 giorni --Con anello interno322.0

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Precisione (JIS) Classe 0 Numero di file di piste anelli Nastro singolo Gabbia Gabbia in lamiera d’acciaio
Gioco Gioco radiale normale Lubrificazione Scanalatura con foro/i di lubrificazione Guarnizione Nessun cuscinetto aperto
Gamma di temperatura -20 – +100°C

Supporto tecnico