Cuscinetti a rulli (32206)

Cuscinetti a rulli 32206

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: 32206

Marca: ZEN

Prezzo: 17.69

Tempi di consegna: 4 giorni


Dati Tecnici:

D.I. d: - Ø

D.E. D: - Ø

Larghezza B: 21.25 mm

Materiale anello interno/esterno: -

Precisione (JIS): Classe 0


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

32206

Codice componente
32206
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D.I. d
(Ø)
D.E. D
(Ø)
Larghezza B
(mm)
Materiale anello interno/esterno Precisione (JIS) Numero di file di piste anelli Materiale elemento rotante Disposizione Guida assiale Gabbia Gioco Anello interno Foro per lubrificazione Lubrificazione Direzione di funzionamento Anello esterno Gamma di prodotti Guarnizione Gamma di temperatura Peso
(g)

17.69 €

1 4 giorni --21.25-Classe 0Nastro singolo-Versione standard-Gabbia in lamiera d’acciaio------Cuscinetto a rulli conici completo--30 – +120°C302.0

Loading...

  1. 1

Si trova sulla pagina di Cuscinetti a rulli, il codice articolo è il seguente: 32206.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 32206.

Tipologia prodotto

Codice componente
32006
32015
32020
AS100135
AS160200
AS1730
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
D.I. d
(Ø)
D.E. D
(Ø)
Larghezza B
(mm)
Materiale anello interno/esterno Precisione (JIS) Numero di file di piste anelli Materiale elemento rotante Disposizione Guida assiale Gabbia Gioco Anello interno Foro per lubrificazione Lubrificazione Direzione di funzionamento Anello esterno Gamma di prodotti Guarnizione Gamma di temperatura Peso
(g)

8.42 €

1 4 giorni ----Classe 0Nastro singolo-Versione standard-Gabbia in lamiera d’acciaio------Cuscinetto a rulli conici completo--30 – +120°C180.0

23.30 €

1 4 giorni ----Classe 0Nastro singolo-Versione standard-Gabbia in lamiera d’acciaio------Cuscinetto a rulli conici completo--30 – +120°C915.0

60.90 €

1 4 giorni ----Classe 0Nastro singolo-Versione standard-Gabbia in lamiera d’acciaio------Cuscinetto a rulli conici completo--30 – +120°C1941.0

4.40 €

1 4 giorni --1----------------47.0

6.82 €

1 4 giorni --1----------------97.0

0.30 €

1 4 giorni -301----------------4.0

Supporto tecnico