Cuscinetti a sfere a contatto obliquo / fila singola / angolo di contatto 40° / serie BEGAM / SKF (Codici componente)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
7212 BEGAM
7214 BEGAM
7216 BEGAM
7310 BEGAM
7311 BEGAM
7312 BEGAM
7313 BEGAM
7320 BEGAM
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
EAN Peso
(g)

228.75 €

1 4 giorni 7316577648945846.0

242.62 €

1 4 giorni 73165776120071172.0

314.58 €

1 4 giorni 73165771498931580.0

173.43 €

1 17 giorni 73165776112841158.0

204.38 €

1 17 giorni 73165776546321494.0

208.86 €

1 4 giorni 73165776486241916.0

244.40 €

1 4 giorni 73165771507762362.0

1,115.80 €

1 17 giorni 73165771513398003.9995

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale degli anelli interno ed esterno Steel Precisione (JIS) Grade 5 Numero di piste per anelli del cuscinetto Single Row
Materiale elemento di rotolamento Steel Disposizione Coppia di cuscinetti con precarico leggero in disposizione O e X Gabbia Gabbia in ottone
Gioco Gioco radiale normale Angolo di contatto 40 gradi Guarnizione Nessuno. cuscinetto aperto
Gamma di temperatura -20 – +150°C

Supporto tecnico