Codice articolo del costruttore: 7306 BEGAP
Marca: SKF
Prezzo: 57.32 €
Tempi di consegna: 17 giorni
EAN: 7316577651686
Peso: 340.0 g
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
7306 BEGAP
Materiale degli anelli interno ed esterno | Steel | Precisione (JIS) | Grade 5 | Numero di piste per anelli del cuscinetto | Single Row |
---|---|---|---|---|---|
Materiale elemento di rotolamento | Steel | Disposizione | Coppia di cuscinetti con precarico leggero in disposizione O e X | Gabbia | Gabbia in poliammide |
Gioco | Gioco radiale normale | Angolo di contatto | 40 gradi | Guarnizione | Nessuno. cuscinetto aperto |
Gamma di temperatura | -20 – +120°C |
Si trova sulla pagina di Cuscinetti a sfere a contatto obliquo / fila singola / angolo di contatto 40° / serie BEGAP / SKF, il codice articolo è il seguente: 7306 BEGAP.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 7306 BEGAP.
Configura
Proprietà di base
Tipo
EAN
Peso(g)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
7214 BEGAP |
7302 BEGAP |
7314 BEGAP |
7318 BEGAP |
7320 BEGAP |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | EAN | Peso (g) |
---|---|---|---|---|---|---|
164.53 € | 1 | 17 giorni | 7316577648594 | 1092.0 | ||
51.57 € | 1 | 17 giorni | 7316576633669 | 100.0 | ||
188.11 € | 1 | 4 giorni | 7316577150844 | 2597.0 | ||
588.64 € | 1 | 4 giorni | 7316577151193 | 4975.0 | ||
776.10 € | 1 | 4 giorni | 7316577648631 | 7171.0 |