Cuscinetti a rulli Serie M (81256 M)

Cuscinetti a rulli  Serie M 81256 M

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: 81256 M

Marca: ZEN

Prezzo: 1,245.10

Tempi di consegna: 4 giorni


Dati Tecnici:

D.I. d: 280 Ø

D.E. D: 380 Ø

Larghezza B: 80 mm

Peso: 27187.0 g


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

81256 M

Codice componente
81256 M
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D.I. d
(Ø)
D.E. D
(Ø)
Larghezza B
(mm)
Peso
(g)

1,245.10 €

1 4 giorni 2803808027187.0

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale anello interno/esterno Acciaio Precisione (JIS) Classe 0 Materiale elemento rotante Acciaio
Regolazione angolare Nessun angolo regolabile Direzione di funzionamento Cuscinetto unidirezionale Gamma di prodotti Cuscinetto assiale a rullini cilindrici completo
Gamma di temperatura -20 – +120°C

Si trova sulla pagina di Cuscinetti a rulli Serie M, il codice articolo è il seguente: 81256 M.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 81256 M.

Tipologia prodotto

Codice componente
81216 M
81222 M
81228 M
81232 M
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
D.I. d
(Ø)
D.E. D
(Ø)
Larghezza B
(mm)
Peso
(g)

98.37 €

1 4 giorni ---979.0

300.07 €

1 4 giorni ---2700.0

271.97 €

1 4 giorni ---5000.0

291.40 €

1 4 giorni ---7600.0

Supporto tecnico