Cuscinetti a sfere a contatto obliquo / fila singola / angolo di contatto 40° / serie BEGAPH / SKF

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
7310 BEGAPH
7314 BEGAPH
7318 BEGAPH
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
EAN Peso
(g)

140.23 €

1 4 giorni 73165728397511038.0

259.27 €

1 4 giorni 73165734219482593.0

704.37 €

1 4 giorni 73165748228744975.0

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale degli anelli interno ed esterno Steel Precisione (JIS) Grade 5 Numero di piste per anelli del cuscinetto Single Row
Materiale elemento di rotolamento Steel Disposizione Coppia di cuscinetti con precarico leggero in disposizione O e X Gabbia Gabbia in poliammide
Gioco Gioco radiale normale Angolo di contatto 40 gradi Guarnizione Nessuno. cuscinetto aperto
Gamma di temperatura -20 – +150°C

Supporto tecnico