Codice articolo del costruttore: NNF5012 PPV2NR
Marca: ZEN
Prezzo: 123.45 €
Tempi di consegna: 4 giorni
Larghezza B: - mm
Peso: 1260.0 g
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
NNF5012 PPV2NR
Precisione (JIS) | Classe 0 | Numero di file di piste anelli | Fila doppia | Foro | Foro cilindrico |
---|---|---|---|---|---|
Gabbia | Nessuno. cuscinetto a pieno riempimento | Gioco | Gioco radiale normale | Isolamento corrente | Nessun isolamento corrente |
Design | Cuscinetto fisso | Anello esterno | 2 scanalature ad anello con anello di sicurezza sull’anello esterno | Gamma di prodotti | Con due anelli di sicurezza chiusi |
Gamma di temperatura | -20 – +80°C |
Si trova sulla pagina di Cuscinetti a rulli Serie PPV2NR, il codice articolo è il seguente: NNF5012 PPV2NR.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto NNF5012 PPV2NR.
Configura
Proprietà di base
Larghezza B(mm)
Tipo
Peso(g)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
NNF5005 PPV2NR |
NNF5013 PPV2NR |
NNF5014 PPV2NR |
NNF5017 PPV2NR |
NNF5022 PPV2NR |
NNF5024 PPV2NR |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Larghezza B (mm) | Peso (g) |
---|---|---|---|---|---|---|
53.90 € | 1 | 4 giorni | - | 250.0 | ||
132.23 € | 1 | 4 giorni | - | 1330.0 | ||
171.43 € | 1 | 4 giorni | 54 | 1870.0 | ||
244.88 € | 1 | 4 giorni | 60 | 2950.0 | ||
401.63 € | 1 | 4 giorni | 80 | 6570.0 | ||
431.02 € | 1 | 4 giorni | 80 | 7040.0 |