Codice articolo del costruttore: K81109 TN
Marca: ZEN
Prezzo: 25.89 €
Tempi di consegna: 4 giorni
D.I. d: - Ø
D.E. D: 65 Ø
Larghezza B: 6 mm
Materiale anello interno/esterno: Acciaio
Precisione (JIS): Classe 0
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
K81109 TN
Codice componente
|
---|
K81109 TN |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | D.I. d (Ø) | D.E. D (Ø) | Larghezza B (mm) | Materiale anello interno/esterno | Precisione (JIS) | Numero di file di piste anelli | Materiale elemento rotante | Regolazione angolare | Gabbia | Gioco | Anello interno | Lubrificazione | Direzione di funzionamento | Gamma di prodotti | Guarnizione | Gamma di temperatura | Peso (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25.89 € | 1 | 4 giorni | - | 65 | 6 | Acciaio | Classe 0 | - | Acciaio | Nessun angolo regolabile | Gabbia in poliammide | - | - | - | Cuscinetto unidirezionale | Solo assieme rullo cilindrico assiale e gabbia | - | -20 – +120°C | 34.0 |
Loading...
Si trova sulla pagina di Cuscinetti a rulli Serie TN, il codice articolo è il seguente: K81109 TN.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto K81109 TN.
Configura
Proprietà di base
D.I. d(Ø)
Numero di file di piste anelli
Gioco
Anello interno
Lubrificazione
Guarnizione
Tipo
D.E. D(Ø)
Larghezza B(mm)
Materiale anello interno/esterno
Precisione (JIS)
Materiale elemento rotante
Regolazione angolare
Gabbia
Direzione di funzionamento
Gamma di prodotti
Gamma di temperatura
Peso(g)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
81211 TN |
81213 TN |
81214 TN |
K81112 TN |
K81124 TN |
K81126 TN |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | D.I. d (Ø) | D.E. D (Ø) | Larghezza B (mm) | Materiale anello interno/esterno | Precisione (JIS) | Numero di file di piste anelli | Materiale elemento rotante | Regolazione angolare | Gabbia | Gioco | Anello interno | Lubrificazione | Direzione di funzionamento | Gamma di prodotti | Guarnizione | Gamma di temperatura | Peso (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31.10 € | 1 | 4 giorni | - | - | - | Acciaio | Classe 0 | - | Acciaio | Nessun angolo regolabile | - | - | - | - | Cuscinetto unidirezionale | Cuscinetto assiale a rullini cilindrici completo | - | -20 – +120°C | 568.0 | ||
43.72 € | 1 | 4 giorni | - | - | - | Acciaio | Classe 0 | - | Acciaio | Nessun angolo regolabile | - | - | - | - | Cuscinetto unidirezionale | Cuscinetto assiale a rullini cilindrici completo | - | -20 – +120°C | 721.0 | ||
51.48 € | 1 | 4 giorni | - | - | - | Acciaio | Classe 0 | - | Acciaio | Nessun angolo regolabile | - | - | - | - | Cuscinetto unidirezionale | Cuscinetto assiale a rullini cilindrici completo | - | -20 – +120°C | 768.0 | ||
8.10 € | 1 | 4 giorni | - | - | 7.5 | Acciaio | Classe 0 | - | Acciaio | Nessun angolo regolabile | Gabbia in poliammide | - | - | - | Cuscinetto unidirezionale | Solo assieme rullo cilindrico assiale e gabbia | - | -20 – +120°C | 80.0 | ||
179.05 € | 1 | 4 giorni | - | - | 11 | Acciaio | Classe 0 | - | Acciaio | Nessun angolo regolabile | Gabbia in poliammide | - | - | - | Cuscinetto unidirezionale | Solo assieme rullo cilindrico assiale e gabbia | - | -20 – +120°C | 283.0 | ||
52.23 € | 1 | 4 giorni | - | - | - | Acciaio | Classe 0 | - | Acciaio | Nessun angolo regolabile | Gabbia in poliammide | - | - | - | Cuscinetto unidirezionale | Solo assieme rullo cilindrico assiale e gabbia | - | -20 – +120°C | 373.0 |