Cuscinetti a rulli Serie V (NCF1876 V)

Cuscinetti a rulli  Serie V NCF1876 V

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: NCF1876 V

Marca: ZEN

Prezzo: Contattare l'helpdesk per un preventivo

Tempi di consegna: Preventivo


Dati Tecnici:

D.I. d: 380 Ø

D.E. D: 480 Ø

Larghezza B: - mm

Numero di file di piste anelli: Nastro singolo

Design: Cuscinetto di supporto (spostamento assiale)


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

NCF1876 V

Codice componente
NCF1876 V
Codice componenteQuantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D.I. d
(Ø)
D.E. D
(Ø)
Larghezza B
(mm)
Numero di file di piste anelli Design Peso
(g)
1 Preventivo 380480-Nastro singoloCuscinetto di supporto (spostamento assiale)19100.0

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Precisione (JIS) Classe 0 Foro Foro cilindrico Gabbia Nessuno. cuscinetto a pieno riempimento
Gioco Gioco radiale normale Isolamento corrente Nessun isolamento corrente Anello esterno Senza scanalatura/fori di lubrificazione
Guarnizione Nessun cuscinetto aperto Gamma di temperatura -30 – +150°C

Supporto tecnico