Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
6228 C3VL2071
Materiale degli anelli interno ed esterno | Steel | Precisione (JIS) | Grade 0 | Numero di piste per anelli del cuscinetto | Single Row |
---|---|---|---|---|---|
Materiale elemento di rotolamento | Steel | Foro | Foro cilindrico | Gabbia | Gabbia in lamiera d’acciaio |
Gioco | Gioco radiale leggermente aumentato | EAN | 7316573394679 | Anello esterno | Senza flangia/scanalatura |
Guarnizione | Nessuno. cuscinetto aperto | Gamma di temperatura | -20 – +120°C | Peso(g) | 7644.0 |
Si trova sulla pagina di Cuscinetti radiali rigidi a sfere / singola fila / C3VL2071 / SKF, il codice articolo è il seguente: 6228 C3VL2071.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 6228 C3VL2071.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali