Codice articolo del costruttore: NCF2913 VC3
Marca: ZEN
Prezzo: 60.23 €
Tempi di consegna: 4 giorni
Peso: 310.0 g
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
NCF2913 VC3
Precisione (JIS) | Classe 0 | Numero di file di piste anelli | Nastro singolo | Foro | Foro cilindrico |
---|---|---|---|---|---|
Gabbia | Nessuno. cuscinetto a pieno riempimento | Gioco | Gioco radiale leggermente aumentato | Isolamento corrente | Nessun isolamento corrente |
Design | Cuscinetto di supporto (spostamento assiale) | Anello esterno | Senza scanalatura/fori di lubrificazione | Guarnizione | Nessun cuscinetto aperto |
Gamma di temperatura | -30 – +150°C |
Si trova sulla pagina di Cuscinetti a rulli Serie VC3, il codice articolo è il seguente: NCF2913 VC3.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto NCF2913 VC3.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Peso(g)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
NCF2204 VC3 |
NCF2205 VC3 |
NCF2208 VC3 |
NCF3010 VC3 |
NCF3017 VC3 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Peso (g) |
---|---|---|---|---|---|
24.48 € | 1 | 4 giorni | 160.0 | ||
29.08 € | 1 | 4 giorni | 180.0 | ||
48.97 € | 1 | 4 giorni | 540.0 | ||
- | 1 | Preventivo | 430.0 | ||
100.02 € | 1 | 4 giorni | 1510.0 |