Cuscinetti radiali rigidi a sfere / a una corona / C4 / SKF (6001 C4)

Cuscinetti radiali rigidi a sfere / a una corona / C4 / SKF 6001 C4

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: 6001 C4

Marca: SKF

Prezzo: 5.03

Tempi di consegna: 17 giorni


Dati Tecnici:

Precisione (JIS): Grade 5

EAN: 7316571754697

Peso: 20.0 g


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

6001 C4

Codice componente
6001 C4
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Precisione (JIS) EAN Peso
(g)

5.03 €

1 17 giorni Grade 5731657175469720.0

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale degli anelli interno ed esterno Steel Numero di piste per anelli del cuscinetto Single Row Materiale elemento di rotolamento Steel
Foro Foro cilindrico Gabbia Gabbia in lamiera d’acciaio Gioco Gioco radiale fortemente aumentato
Isolamento corrente Nessun isolamento corrente Anello esterno Senza flangia/scanalatura Guarnizione Nessuno. cuscinetto aperto
Gamma di temperatura -20 – +150°C

Si trova sulla pagina di Cuscinetti radiali rigidi a sfere / a una corona / C4 / SKF, il codice articolo è il seguente: 6001 C4.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 6001 C4.

Tipologia prodotto

Codice componente
6201 C4
6204 C4
6226 C4
6303 C4
6307 C4
6308 C4
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Precisione (JIS) EAN Peso
(g)

5.45 €

1 4 giorni Grade 5731657119511734.0

9.77 €

1 17 giorni Grade 57316576611988104.0

517.25 €

1 4 giorni Grade 073165770995495760.0

8.75 €

1 17 giorni Grade 57316570742459108.0

23.02 €

1 17 giorni Grade 67316577099433444.0

32.53 €

1 17 giorni Grade 67316576619373611.0

Supporto tecnico