Codice articolo del costruttore: 30206
Marca: ZEN
Prezzo: 7.15 €
Tempi di consegna: 4 giorni
Larghezza B: - mm
Peso: 237.0 g
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
30206
Precisione (JIS) | Classe 0 | Numero di file di piste anelli | Nastro singolo | Disposizione | Versione standard |
---|---|---|---|---|---|
Gabbia | Gabbia in lamiera d’acciaio | Gamma di prodotti | Cuscinetto a rulli conici completo | Gamma di temperatura | -30 – +120°C |
Si trova sulla pagina di Cuscinetti a rulli conici, il codice articolo è il seguente: 30206.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 30206.
Configura
Proprietà di base
Larghezza B(mm)
Tipo
Peso(g)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
30311 |
32213 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Larghezza B (mm) | Peso (g) |
---|---|---|---|---|---|---|
24.30 € | 1 | 4 giorni | 31.5 | 1620.0 | ||
29.78 € | 1 | 4 giorni | 32.75 | 1560.0 |