Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
GE30 TXE-2LS
Diametro esterno(mm) | 47 | Larghezza(mm) | 22 | Manutenzione | Versione esente da manutenzione |
---|---|---|---|---|---|
Guarnizione | Guarnizione di contatto a tre labbri su entrambi i lati | Peso(g) | 137.0 | GTIN/EAN | 7316571875439 |
Si trova sulla pagina di Cuscinetti lisci sferici radiali serie TXE-2LS, il codice articolo è il seguente: GE30 TXE-2LS.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto GE30 TXE-2LS.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali