Codice articolo del costruttore: SA25 C
Marca: SKF
Prezzo: 81.30 €
Tempi di consegna: 17 giorni
Direzione filettatura di collegamento: Filettatura destra
Diametro esterno: 65 mm
Larghezza: 20 mm
Peso: 550.0 g
GTIN/EAN: 7316577002617
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
SA25 C
Codice componente
|
---|
SA25 C |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Direzione filettatura di collegamento | Diametro esterno (mm) | Larghezza (mm) | Peso (g) | GTIN/EAN | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
81.30 € | 1 | 17 giorni | Filettatura destra | 65 | 20 | 550.0 | 7316577002617 |
Loading...
Manutenzione | Versione esente da manutenzione | Guarnizione | Nessuno. cuscinetto aperto | Tipo filettatura | Filettatura maschio |
---|
Si trova sulla pagina di Cuscinetti estremità tirante, cuscinetti sferici serie C, il codice articolo è il seguente: SA25 C.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto SA25 C.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Direzione filettatura di collegamento
Diametro esterno(mm)
Larghezza(mm)
Peso(g)
GTIN/EAN
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
SAL10 C |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Direzione filettatura di collegamento | Diametro esterno (mm) | Larghezza (mm) | Peso (g) | GTIN/EAN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
63.17 € | 1 | 4 giorni | Filettatura sinistra | 30 | 9 | 49.0 | 7316577104649 |