Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
GE16 ES |
GEG63 ES |
GEZ100 ES |
GEZ200 ES |
SC60 ES |
SCF20 ES |
SCF50 ES |
SIQG25 ES |
SIQG40 ES |
SIQG50 ES |
SIR35 ES |
SIR50 ES |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | D.I. d (Ø) | Diametro esterno (mm) | Larghezza (mm) | Tipo filettatura | Peso (g) | GTIN/EAN | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.77 € | 1 | 17 giorni | - | - | - | - | 40.0 | 7316577104960 | ||
157.78 € | 1 | 4 giorni | - | 95 | 63 | - | 1260.0 | 7316577043054 | ||
32.15 € | 1 | 17 giorni | 25.4 | 41.275 | 22.225 | - | 120.0 | 7316576608421 | ||
101.57 € | 1 | 4 giorni | 50.8 | 80.963 | 44.45 | - | 924.0 | 7316576612299 | ||
244.05 € | 1 | 4 giorni | - | 137 | 44 | Estremità di saldatura | 4330.0 | 7316577106483 | ||
57.15 € | 1 | 17 giorni | - | 51.5 | 16 | Estremità di saldatura | 335.0 | 7316577291592 | ||
202.05 € | 1 | 17 giorni | - | 125.5 | 35 | Estremità di saldatura | 4391.0 | 7316577300379 | ||
111.38 € | 1 | 17 giorni | - | 59 | 97 | Filettatura femmina | 660.0 | 7316570445688 | ||
208.75 € | 1 | 17 giorni | - | 90 | 143 | Filettatura femmina | 2000.0 | 7316577300249 | ||
291.90 € | 1 | 4 giorni | - | 110 | 175.5 | Filettatura femmina | 3766.0 | 7316577022554 | ||
191.97 € | 1 | 4 giorni | - | 79 | 25 | Filettatura femmina | 1200.0 | 7316577003652 | ||
292.00 € | 1 | 17 giorni | - | 118 | 35 | Filettatura femmina | 3720.0 | 7316577003676 |
Loading...
Manutenzione | Versione che richiede manutenzione | Guarnizione | Nessuno. cuscinetto aperto |
---|
Configura
Proprietà di base
D.I. d(Ø)
Diametro esterno(mm)
Larghezza(mm)
Tipo filettatura
Peso(g)
GTIN/EAN
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali