Cuscinetti radiali orientabili a sfere / doppia fila / ETN9C3 / SKF

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
1204 ETN9C3
1205 ETN9C3
1210 ETN9C3
1305 ETN9C3
2215 ETN9C3
2309 ETN9C3
6205 ETN9C3
6206 ETN9C3
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Precisione (JIS) Numero di piste per anelli del cuscinetto Isolamento corrente EAN Anello esterno Gamma di temperatura Peso
(g)

27.77 €

1 12 giorni Grade 0--7316576620508--30 – +120°C111.0

24.22 €

1 17 giorni Grade 0--7316576620515--30 – +120°C140.0

45.95 €

1 17 giorni Grade 0--7316576620447--30 – +120°C505.0

33.13 €

1 17 giorni Grade 0--7316577052100--30 – +120°C260.0

123.57 €

1 4 giorni Grade 0--7316570252941--30 – +120°C1560.0

91.90 €

1 4 giorni Grade 0--7316576620829--30 – +120°C1195.0

23.90 €

1 17 giorni Grade 5Single RowNessun isolamento corrente7316570727654Senza flangia/scanalatura-20 – +120°C114.0

47.23 €

1 17 giorni Grade 6Single RowNessun isolamento corrente7316571401430Senza flangia/scanalatura-20 – +120°C181.0

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale degli anelli interno ed esterno Steel Materiale elemento di rotolamento Steel Foro Foro cilindrico
Gabbia Gabbia in poliammide Gioco Gioco radiale leggermente aumentato Guarnizione Nessuno. cuscinetto aperto

Supporto tecnico