Cuscinetti estremità tirante, cuscinetti sferici serie F (GX80 F)

Cuscinetti estremità tirante, cuscinetti sferici serie F GX80 F

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: GX80 F

Marca: SKF

Prezzo: 1,096.77

Tempi di consegna: 4 giorni


Dati Tecnici:

Diametro esterno: 180 mm

Larghezza: 50 mm

Tipo filettatura: -

Peso: 6950.0 g

GTIN/EAN: 7316577002457


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

GX80 F

Codice componente
GX80 F
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diametro esterno
(mm)
Larghezza
(mm)
Tipo filettatura Peso
(g)
GTIN/EAN

1,096.77 €

1 4 giorni 18050-6950.07316577002457

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Manutenzione Versione esente da manutenzione Guarnizione Nessuno. cuscinetto aperto

Si trova sulla pagina di Cuscinetti estremità tirante, cuscinetti sferici serie F, il codice articolo è il seguente: GX80 F.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto GX80 F.

Tipologia prodotto

Codice componente
GX25 F
SIKB22 F
SILKB16 F
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Diametro esterno
(mm)
Larghezza
(mm)
Tipo filettatura Peso
(g)
GTIN/EAN

115.38 €

1 17 giorni 6222.5-372.07316577002396

135.37 €

1 4 giorni 5528Filettatura femmina492.07316571065281

80.63 €

1 17 giorni 4321Filettatura femmina223.0-

Supporto tecnico