Cuscinetti a sfere autoallineanti / doppia fila / K.C3 / SKF (1317 K.C3)

Cuscinetti a sfere autoallineanti / doppia fila / K.C3 / SKF 1317 K.C3

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: 1317 K.C3

Marca: SKF

Prezzo: 389.57

Tempi di consegna: 4 giorni


Dati Tecnici:

EAN: 7316576605611

Peso: 4880.0 g


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

1317 K.C3

Codice componente
1317 K.C3
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
EAN Peso
(g)

389.57 €

1 4 giorni 73165766056114880.0

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale degli anelli interno ed esterno Steel Precisione (JIS) Grade 0 Materiale elemento di rotolamento Steel
Foro Foro conico (1:12) Gabbia Gabbia in lamiera d’acciaio Gioco Gioco radiale leggermente aumentato
Guarnizione Nessuno. cuscinetto aperto Gamma di temperatura -30 – +150°C

Si trova sulla pagina di Cuscinetti a sfere autoallineanti / doppia fila / K.C3 / SKF, il codice articolo è il seguente: 1317 K.C3.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 1317 K.C3.

Tipologia prodotto

Codice componente
1315 K.C3
2222 K.C3
2310 K.C3
2312 K.C3
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
EAN Peso
(g)

298.15 €

1 17 giorni 73165766055363510.0

628.43 €

1 4 giorni 73165714822006854.0

112.23 €

1 4 giorni 73165766087661600.0

190.77 €

1 4 giorni 73165700176012530.0

Supporto tecnico