Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
1208 K.ETN9
Materiale degli anelli interno ed esterno | Steel | Precisione (JIS) | Grade 0 | Materiale elemento di rotolamento | Steel |
---|---|---|---|---|---|
Foro | Foro conico (1:12) | Gabbia | Gabbia in poliammide | Gioco | Gioco radiale normale |
Guarnizione | Nessuno. cuscinetto aperto | Gamma di temperatura | -30 – +120°C |
Si trova sulla pagina di Autoallineamento, il codice articolo è il seguente: 1208 K.ETN9.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 1208 K.ETN9.
Configura
Proprietà di base
Tipo
EAN
Peso(g)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
1206 K.ETN9 |
1311 K.ETN9 |
2307 K.ETN9 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | EAN | Peso (g) |
---|---|---|---|---|---|---|
26.70 € | 1 | 17 giorni | 7316576624650 | 220.0 | ||
106.08 € | 1 | 17 giorni | 7316576624520 | 1515.0 | ||
76.22 € | 1 | 17 giorni | 7316577053336 | 638.0 |