Codice articolo del costruttore: SI30 ES
Marca: SKF
Prezzo: 111.93 €
Tempi di consegna: 17 giorni
Direzione filettatura di collegamento: -
Diametro esterno: 75 mm
Larghezza: 22 mm
Tipo filettatura: Filettatura femmina
Peso: 1030.0 g
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
SI30 ES
Codice componente
|
---|
SI30 ES |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Direzione filettatura di collegamento | Diametro esterno (mm) | Larghezza (mm) | Tipo filettatura | Peso (g) | GTIN/EAN | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
111.93 € | 1 | 17 giorni | - | 75 | 22 | Filettatura femmina | 1030.0 | 7316577002990 |
Loading...
Manutenzione | Versione che richiede manutenzione | Guarnizione | Nessuno. cuscinetto aperto |
---|
Si trova sulla pagina di Estremità tirante serie ES, il codice articolo è il seguente: SI30 ES.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto SI30 ES.
Configura
Proprietà di base
Direzione filettatura di collegamento
Tipo
Diametro esterno(mm)
Larghezza(mm)
Tipo filettatura
Peso(g)
GTIN/EAN
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
SA30 ES |
SC40 ES |
SCF35 ES |
SIL25 ES |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Direzione filettatura di collegamento | Diametro esterno (mm) | Larghezza (mm) | Tipo filettatura | Peso (g) | GTIN/EAN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
101.17 € | 1 | 17 giorni | Filettatura destra | 75 | 22 | Filettatura maschio | 899.0 | 7316577002655 | ||
121.70 € | 1 | 17 giorni | - | 94 | 28 | Estremità di saldatura | 1300.0 | 7316577002785 | ||
111.57 € | 1 | 17 giorni | - | 85 | 25 | Estremità di saldatura | 1451.0 | 7316570891256 | ||
96.93 € | 1 | 17 giorni | - | 65 | 20 | Filettatura femmina | 684.0 | 7316577003621 |