Cuscinetti radiali orientabili a sfere / doppia fila / K.MC3 / SKF (1224 K.MC3)

Cuscinetti radiali orientabili a sfere / doppia fila / K.MC3 / SKF 1224 K.MC3

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: 1224 K.MC3

Marca: SKF

Prezzo: 950.25

Tempi di consegna: 4 giorni


Dati Tecnici:

Larghezza B: 44.542 mm

EAN: 7316570609264

Peso: 6711.0 g


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

1224 K.MC3

Codice componente
1224 K.MC3
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Larghezza B
(mm)
EAN Peso
(g)

950.25 €

1 4 giorni 44.54273165706092646711.0

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale degli anelli interno ed esterno Steel Precisione (JIS) Grade 0 Materiale elemento di rotolamento Steel
Foro Foro conico (1:12) Gabbia Gabbia in ottone Gioco Gioco radiale leggermente aumentato
Guarnizione Nessuno. cuscinetto aperto Gamma di temperatura -30 – +150°C

Si trova sulla pagina di Cuscinetti radiali orientabili a sfere / doppia fila / K.MC3 / SKF, il codice articolo è il seguente: 1224 K.MC3.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 1224 K.MC3.

Tipologia prodotto

Codice componente
1322 K.MC3
2317 K.MC3
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Larghezza B
(mm)
EAN Peso
(g)

1,523.55 €

1 4 giorni 55.024731657660572711750.0

679.48 €

1 4 giorni -73165766058717160.0

Supporto tecnico