Cuscinetti radiali rigidi a sfere / a una corona / MA / SKF

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
16048 MA
61830 MA
61832 MA
61848 MA
61852 MA
61868 MA
61880 MA
61938 MA
61944 MA
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
EAN Peso
(g)

2,089.48 €

1 4 giorni 731657704362714371.0

453.50 €

1 4 giorni 73165766130051363.0

503.65 €

1 4 giorni 73165766130121443.0

998.88 €

1 4 giorni 73165766105924588.0

1,180.35 €

1 4 giorni 73165770937384927.0

2,313.57 €

1 4 giorni 731657712175211330.0

5,649.82 €

1 17 giorni 731657709369120700.0

1,104.50 €

1 4 giorni 73165770954045250.0

1,236.50 €

1 4 giorni 73165766394567982.0

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale degli anelli interno ed esterno Steel Precisione (JIS) Grade 0 Numero di piste per anelli del cuscinetto Single Row
Materiale elemento di rotolamento Steel Foro Foro cilindrico Gabbia Gabbia in ottone
Gioco Gioco radiale normale Isolamento corrente Nessun isolamento corrente Anello esterno Senza flangia/scanalatura
Guarnizione Nessuno. cuscinetto aperto Gamma di temperatura -20 – +150°C

Supporto tecnico