Cuscinetti radiali rigidi a sfere / a una corona / MC4 / SKF (6032 MC4)

Cuscinetti radiali rigidi a sfere / a una corona / MC4 / SKF 6032 MC4

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: 6032 MC4

Marca: SKF

Prezzo: 700.42

Tempi di consegna: 4 giorni


Dati Tecnici:

Precisione (JIS): Grade 0

EAN: 7316570441819

Peso: 5929.0 g


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

6032 MC4

Codice componente
6032 MC4
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Precisione (JIS) EAN Peso
(g)

700.42 €

1 4 giorni Grade 073165704418195929.0

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale degli anelli interno ed esterno Steel Numero di piste per anelli del cuscinetto Single Row Materiale elemento di rotolamento Steel
Foro Foro cilindrico Gabbia Gabbia in ottone Gioco Gioco radiale fortemente aumentato
Isolamento corrente Nessun isolamento corrente Anello esterno Senza flangia/scanalatura Guarnizione Nessuno. cuscinetto aperto
Gamma di temperatura -20 – +150°C

Si trova sulla pagina di Cuscinetti radiali rigidi a sfere / a una corona / MC4 / SKF, il codice articolo è il seguente: 6032 MC4.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 6032 MC4.

Tipologia prodotto

Codice componente
6315 MC4
6316 MC4
6319 MC4
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Precisione (JIS) EAN Peso
(g)

345.52 €

1 4 giorni -73165741336733686.0

479.37 €

1 4 giorni Grade 073165702217254358.0

757.30 €

1 4 giorni Grade 073165709250436944.0

Supporto tecnico