Coperchi cuscinetti, guarnizioni serie FS (SC509 FS)

Coperchi cuscinetti, guarnizioni serie FS SC509 FS

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: SC509 FS

Marca: SNR

Prezzo: 11.38

Tempi di consegna: 4 giorni


Dati Tecnici:

EAN: 3413520646035

Peso: 46.0 g


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

SC509 FS

Codice componente
SC509 FS
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
EAN Peso
(g)

11.38 €

1 4 giorni 341352064603546.0

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Gamma di temperatura -40 – +100°C Versione Guarnizione in feltro

Si trova sulla pagina di Coperchi cuscinetti, guarnizioni serie FS, il codice articolo è il seguente: SC509 FS.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto SC509 FS.

Tipologia prodotto

Codice componente
SC213 FS
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
EAN Peso
(g)

17.08 €

1 4 giorni 341352064425382.0

Supporto tecnico