Cuscinetti a sfere a gola profonda / fila singola / anello esterno con anello di sicurezza / NR / NR / SKF

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
209 NR
215 NR
216 NR
307 NR
314 NR
6004 NR
6204 NR
6211 NR
6305 NR
6307 NR
6308 NR
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Precisione (JIS) EAN Peso
(g)

71.00 €

1 4 giorni Grade 67316576679643435.0

149.27 €

1 4 giorni Grade 073165766800141280.0

258.13 €

1 4 giorni Grade 073165766800761560.0

75.55 €

1 4 giorni Grade 67316576680250500.0

283.42 €

1 4 giorni Grade 073165766806942623.0

13.30 €

1 4 giorni Grade 5731657050564170.0

13.52 €

1 17 giorni Grade 57316577740854105.0

52.43 €

1 17 giorni Grade 67316577302694609.0

20.83 €

1 12 giorni Grade 67316577062772227.0

28.75 €

1 4 giorni Grade 67316577738875471.0

47.82 €

1 17 giorni Grade 67316577738974650.0

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale degli anelli interno ed esterno Steel Tipo anello esterno Grooved Anello esterno With Outer Ring
Numero di piste per anelli del cuscinetto Single Row Materiale elemento di rotolamento Steel Foro Foro cilindrico
Gabbia Gabbia in lamiera d’acciaio Gioco Gioco radiale normale Isolamento corrente Nessun isolamento corrente
Guarnizione Nessuno. cuscinetto aperto Gamma di temperatura -20 – +150°C

Supporto tecnico