Cuscinetti radiali rigidi a sfere / a una corona / RS1 / SKF (210 -RS1)

Cuscinetti radiali rigidi a sfere / a una corona / RS1 / SKF 210 -RS1

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: 210 -RS1

Marca: SKF

Prezzo: 86.83

Tempi di consegna: 4 giorni


Dati Tecnici:

EAN: 7316570001730

Peso: 495.0 g


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

210 -RS1

Codice componente
210 -RS1
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
EAN Peso
(g)

86.83 €

1 4 giorni 7316570001730495.0

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale degli anelli interno ed esterno Steel Precisione (JIS) Grade 6 Numero di piste per anelli del cuscinetto Single Row
Materiale elemento di rotolamento Steel Foro Foro cilindrico Gabbia Gabbia in lamiera d’acciaio
Gioco Gioco radiale normale Isolamento corrente Nessun isolamento corrente Anello esterno Senza flangia/scanalatura
Guarnizione Guarnizione di contatto su un lato Gamma di temperatura -20 – +120°C

Si trova sulla pagina di Cuscinetti radiali rigidi a sfere / a una corona / RS1 / SKF, il codice articolo è il seguente: 210 -RS1.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 210 -RS1.

Tipologia prodotto

Codice componente
6008 -RS1
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
EAN Peso
(g)

20.33 €

1 17 giorni 7316577297273187.0

Supporto tecnico