Codice articolo del costruttore: 307 -Z
Marca: SKF
Prezzo: 71.43 €
Tempi di consegna: 4 giorni
Precisione (JIS): Grade 6
EAN: 7316576680281
Peso: 491.0 g
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
307 -Z
Materiale degli anelli interno ed esterno | Steel | Numero di piste per anelli del cuscinetto | Single Row | Materiale elemento di rotolamento | Steel |
---|---|---|---|---|---|
Foro | Foro cilindrico | Gabbia | Gabbia in lamiera d’acciaio | Gioco | Gioco radiale normale |
Isolamento corrente | Nessun isolamento corrente | Anello esterno | Senza flangia/scanalatura | Gamma di temperatura | -20 – +150°C |
Si trova sulla pagina di Cuscinetti radiali rigidi a sfere / a una corona / serie Z / SKF, il codice articolo è il seguente: 307 -Z.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 307 -Z.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Precisione (JIS)
EAN
Peso(g)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
6000 -Z |
6008 -Z |
6201 -Z |
6208 -Z |
6215 -Z |
6304 -Z |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Precisione (JIS) | EAN | Peso (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5.83 € | 1 | 12 giorni | Grade 5 | 7316577002136 | 19.0 | ||
17.98 € | 1 | 17 giorni | Grade 6 | 7316577297280 | 188.0 | ||
7.17 € | 1 | 17 giorni | Grade 5 | 7316571154091 | 36.0 | ||
27.08 € | 1 | 17 giorni | Grade 6 | 7316577094346 | 357.0 | ||
116.15 € | 1 | 17 giorni | Grade 0 | 7316577738332 | 1172.0 | ||
11.33 € | 1 | 17 giorni | Grade 5 | 7316577297723 | 143.0 |