Cuscinetti radiali rigidi a sfere / a una corona / ZC3 / SKF (6203-ZC3)

Cuscinetti radiali rigidi a sfere / a una corona / ZC3 / SKF 6203-ZC3

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: 6203-ZC3

Marca: SKF

Prezzo: 8.65

Tempi di consegna: 17 giorni


Dati Tecnici:

Precisione (JIS): Grade 5

EAN: 7316571367293

Peso: 63.0 g


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

6203-ZC3

Codice componente
6203-ZC3
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Precisione (JIS) EAN Peso
(g)

8.65 €

1 17 giorni Grade 5731657136729363.0

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale degli anelli interno ed esterno Steel Numero di piste per anelli del cuscinetto Single Row Materiale elemento di rotolamento Steel
Foro Foro cilindrico Gabbia Gabbia in lamiera d’acciaio Gioco Gioco radiale leggermente aumentato
Isolamento corrente Nessun isolamento corrente Anello esterno Senza flangia/scanalatura Guarnizione Copertura su un lato
Gamma di temperatura -20 – +150°C

Si trova sulla pagina di Cuscinetti radiali rigidi a sfere / a una corona / ZC3 / SKF, il codice articolo è il seguente: 6203-ZC3.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 6203-ZC3.

Tipologia prodotto

Codice componente
6004 -ZC3
6201 -ZC3
6208-ZC3
6209 -ZC3
6211 -ZC3
6212 -ZC3
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Precisione (JIS) EAN Peso
(g)

8.05 €

1 17 giorni Grade 5731657136478067.0

7.17 €

1 17 giorni Grade 5731657136713236.0

27.08 €

1 17 giorni Grade 67316571369105357.0

33.72 €

1 17 giorni Grade 67316571369211409.0

41.12 €

1 17 giorni Grade 67316571369433600.0

57.45 €

1 17 giorni Grade 67316571369549773.0

Supporto tecnico